Tubo flessibile Ti-duct Modello N

Tubo flessibile Ti-duct Modello N
Metal wire is used for reinforcement, and since thermal deformation is reduced, the hose has good flexibility.

[Features]
· Lightweight and portable.
・It has high flexibility.
· It has superior chemical resistance properties for acids and alkaline etc.
・Metal wires in the core wires reduce heat deformation

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-16-[11-20/1]
N-19-[11-20/1]
N-25-[11-20/1]
N-32-[11-20/1]
N-38-[11-20/1]
N-50-[11-20/1]
N-65-[1-20/1]
N-75-[1-20/1]
N-90-[1-20/1]
N-100-[1-20/1]
N-125-[1-20/1]
N-150-[1-20/1]
N-200-[1-20/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Pressione ammessa (20°C)
(MPa)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale
(φ)
Length
(m)
1 10 giorni 16.721.20.06201611 ~ 20
1 10 giorni 19.5240.06231911 ~ 20
1 10 giorni 25.5300.06252511 ~ 20
1 10 giorni 32.5370.06353211 ~ 20
1 10 giorni 38.142.60.06403811 ~ 20
1 10 giorni 50.857.60.05555011 ~ 20
1 10 giorni 63.570.50.0470651 ~ 20
1 10 giorni 75.582.50.0480751 ~ 20
1 10 giorni 89960.0390901 ~ 20
1 10 giorni 102.21090.031001001 ~ 20
1 10 giorni 127134.50.021201251 ~ 20
1 10 giorni 152.61600.021301501 ~ 20
1 10 giorni 204.1211.50.012002001 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale tubo flessibile PVC flessibile + PVC rigido Uso servizio taglio Disponibile Caratteristiche Usi generici / Curvatura
Colore Grigio Liquido applicabile Sostanze chimiche / Polvere / Aria Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50

Supporto tecnico