Tubo flessibile Ti-duct Modello GL Resistente alle abrasioni

Tubo flessibile Ti-duct Modello GL Resistente alle abrasioni
A tie duct hose GL type hose with superior wear resistance that can be used at a wide range of temperatures from -30°C to 80°C. Also has an anti-static effect.

[Features]
· Has superior wear resistance and can be used in a wide variety of temperatures (approximately -30°C to 80°C).
Has superior conductivity and a static band prevention effect.
· Has superior weather resistance.
· Suited to the transport of powders and granular material, dust collection, and feeding high temperature exhaust.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GLM-38-[1-30/1]
GLM-50-[1-30/1]
GLM-65-[1-30/1]
GLM-75-[1-30/1]
GLM-90-[1-30/1]
GLM-100-[1-30/1]
GLM-125-[1-20/1]
GLM-150-[1-20/1]
GLM-200-[1-20/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Pressione ammessa (20°C)
(MPa)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale
(φ)
Length
(m)
1 10 giorni 38.1460.0545381 ~ 30
1 10 giorni 50.861.80.0560501 ~ 30
1 15 giorni 63.574.70.0470651 ~ 30
1 10 giorni 76.287.60.0480751 ~ 30
1 10 giorni 89.8101.40.03100901 ~ 30
1 10 giorni 102.5114.60.031051001 ~ 30
1 10 giorni 126140.20.021251251 ~ 20
1 10 giorni 1521670.021551501 ~ 20
1 10 giorni 2082230.011902001 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale tubo flessibile Gomma sintetica (EPDM) + Resina olefinica Uso servizio taglio Disponibile Caratteristiche Resistenza all'abrasione / Termoresistenza
Colore Nero Liquido applicabile Polvere / Granelle / Aria / Carta da macero Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::80

Supporto tecnico