Tubo flessibile Ti-duct Modello GL-E

Tubo flessibile Ti-duct Modello GL-E
GL type tie duct antistatic hose that includes a grounding wire. Transparent, allowing transported materials to be confirmed. Indoor piping duct for clean rooms, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GLE-50-[1-20/1]
GLE-65-[1-20/1]
GLE-75-[1-20/1]
GLE-100-[1-20/1]
GLE-125-[1-20/1]
GLE-150-[1-20/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Pressione ammessa (20°C)
(MPa)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale
(φ)
Length
(m)
1 10 giorni 50.859.90.0550501 ~ 20
1 15 giorni 63.572.60.0460651 ~ 20
1 10 giorni 76.284.50.0475751 ~ 20
1 10 giorni 101.61120.03901001 ~ 20
1 10 giorni 127138.20.021201251 ~ 20
1 10 giorni 152.4168.80.021501501 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale tubo flessibile PVC flessibile + PVC rigido Uso servizio taglio Disponibile Caratteristiche Prestazioni antistatiche
Colore Trasparenza Liquido applicabile Polvere Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50

Supporto tecnico