Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GLST-25-[1-50/1] |
GLST-32-[1-50/1] |
GLST-38-[1-50/1] |
GLST-50-[1-50/1] |
GLST-65-[1-30/1] |
GLST-75-[1-30/1] |
GLST-100-[1-30/1] |
GLST-125-[1-20/1] |
GLST-150-[1-20/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Pressione ammessa (20°C) (MPa) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (φ) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 giorni | 25 | 32.4 | 0.06 | 25 | 25 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 giorni | 32 | 39.8 | 0.06 | 32 | 32 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 giorni | 38.1 | 45.9 | 0.06 | 35 | 38 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 giorni | 50.8 | 59.9 | 0.05 | 50 | 50 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 giorni | 63.5 | 72.6 | 0.04 | 60 | 65 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 76.2 | 85.8 | 0.04 | 75 | 75 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 101.6 | 112 | 0.03 | 90 | 100 | 1 ~ 30 | ||
1 | 10 giorni | 127 | 137.5 | 0.02 | 120 | 125 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 152.4 | 163.8 | 0.02 | 150 | 150 | 1 ~ 20 |
Loading...
Materiale tubo flessibile | PVC flessibile + PVC rigido | Uso servizio taglio | Disponibile | Caratteristiche | Prestazioni antistatiche / Curvatura |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Trasparenza | Liquido applicabile | Polvere | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::50 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Pressione ammessa (20°C)(MPa)
Diametro nominale(φ)
Length(m)
Tipo
Attributi opzionali