Tubo flessibile Modello P-2

Tubo flessibile Modello P-2
Flexible, lightweight, and freely bendable. Shrinks to a third or fourth of its size, improving transport efficiency and saving storage space.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P2-38
P2-50
P2-65
P2-75
P2-90
P2-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Pressione ammessa (20°C)
(MPa)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale
(φ)

72.36 €

1 8 giorni 1037.541.50.0183038

84.84 €

1 23 giorni 1053.557.50.0144050

121.12 €

1 9 giorni 1067710.0115065

133.52 €

1 23 giorni 1076.580.50.0096075

139.37 €

1 9 giorni 1092960.0077090

151.63 €

1 23 giorni 10127.5131.50.00590125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale tubo flessibile Resina olefinica Uso servizio taglio NA Caratteristiche Usi generici / Curvatura / Flessibilità
Colore Bianco Liquido applicabile Aria Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80
Lunghezza(m) 5

Supporto tecnico