Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PN-38 |
PN-75 |
PN-90 |
PN-100 |
PN-125 |
PN-150 |
PN-200 |
PN-250 |
PN-300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Pressione ammessa (20°C) (MPa) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.17 € | 1 | 9 giorni | 10 | 37.5 | 41.5 | 0.018 | 30 | 38 | ||
127.04 € | 1 | 10 giorni | 10 | 76.5 | 80.5 | 0.009 | 60 | 75 | ||
163.12 € | 1 | 10 giorni | 10 | 92 | 96 | 0.007 | 70 | 90 | ||
177.04 € | 1 | 10 giorni | 10 | 102 | 106 | 0.007 | 75 | 100 | ||
236.01 € | 1 | 10 giorni | 10 | 127.5 | 131.5 | 0.005 | 90 | 125 | ||
338.44 € | 1 | 10 giorni | 10 | 155 | 159 | 0.004 | 110 | 150 | ||
459.96 € | 1 | 10 giorni | 10 | 202 | 208 | 0.003 | 140 | 200 | ||
523.36 € | 1 | 10 giorni | 10 | 253.5 | 259.5 | 0.002 | 180 | 250 | ||
709.78 € | 1 | 10 giorni | 10 | 302 | 308 | 0.002 | 230 | 300 |
Loading...
Materiale tubo flessibile | Resina olefinica | Uso servizio taglio | NA | Caratteristiche | Usi generici / Ritardante di fiamma / Flessibilità |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Liquido applicabile | Aria | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Lunghezza(m) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Pressione ammessa (20°C)(MPa)
Diametro nominale(φ)
Tipo
Attributi opzionali