Tubo flessibile di tipo AP

Tubo flessibile di tipo AP
Flexible and lightweight hose with an allowable continuous service temperature of 100℃ and below. Airtight.

[Features]
・ Heat-resistant flexible hose made from olefin resin and aluminum foil from a special laminating process.
・ The special laminated aluminum foil is inserted in an inner-outer surface of an olefin resin for superior airtightness.
· Flexible, lightweight with superior workability.
· The allowable continuous service temperature is 100˚C or less

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AP-38-5
AP-50-5
AP-75-5
AP-100-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Pressione ammessa (20°C)
(MPa)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale
(φ)

91.83 €

1 6 giorni 1038.142.90.066038

91.76 €

1 9 giorni 1050.856.40.057050

141.76 €

1 10 giorni 1076.283.80.048075

155.12 €

1 10 giorni 10101.61100.03100100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale tubo flessibile Foglio di alluminio laminato + Resina olefinica Uso servizio taglio NA Caratteristiche Termoresistenza / Curvatura
Colore Grigio Liquido applicabile Aria Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::100
Lunghezza(m) 5

Supporto tecnico