Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AG-50 |
AG-65 |
AG-75 |
AG-90 |
AG-100 |
AG-125 |
AG-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Pressione ammessa (20°C) (MPa) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50.8 | 55.3 | 0.032 | 60 | 50 | ||
123.18 € | 1 | 9 giorni | 10 | 65.5 | 70.5 | 0.029 | 70 | 65 | ||
151.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | 75.5 | 81.5 | 0.025 | 80 | 75 | ||
156.38 € | 1 | 9 giorni | 10 | 91 | 96 | 0.02 | 95 | 90 | ||
169.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | 101.5 | 106 | 0.02 | 105 | 100 | ||
190.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | 126 | 131 | 0.018 | 125 | 125 | ||
290.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 202 | 207 | 0.01 | 200 | 200 |
Loading...
Materiale tubo flessibile | Foglio di alluminio laminato speciale + Tela di vetro + Lamiera d'acciaio zincata | Uso servizio taglio | NA | Caratteristiche | Termoresistenza |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Bianco | Liquido applicabile | Aria | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::180 |
Lunghezza(m) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Pressione ammessa (20°C)(MPa)
Diametro nominale(φ)
Tipo
Attributi opzionali