Tubo flessibile Modello V Modello SUS

Tubo flessibile Modello V Modello SUS
  • Sconto volumi elevati
Uses all stainless steel (SUS304). Continuous operating temperature of up to 400℃.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-50
SUS-65
SUS-75
SUS-90
SUS-100
SUS-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Pressione ammessa (20°C)
(MPa)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale
(φ)

116.37 €

1 Disponibile 10 giorni 50.853.80.0186050

140.32 €

1 10 giorni 65.5690.0157065

175.02 €

1 Disponibile 16 giorni 75.5790.0138075

173.39 €

1 10 giorni 9194.50.019590

183.70 €

1 10 giorni 101.51050.01105100

252.20 €

1 10 giorni 126129.50.01125125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale tubo flessibile Foglio d'acciaio inox EN 1.4301 Equiv. Uso servizio taglio NA Caratteristiche Termoresistenza
Colore Grigio Liquido applicabile Aria Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::400
Lunghezza(m) 2

Supporto tecnico