Luce Ti-Eco di tipo GL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ELGL-32-[1-20/1]
ELGL-50-[1-20/1]
ELGL-65-[1-20/1]
ELGL-75-[1-20/1]
ELGL-90-[1-20/1]
ELGL-100-[1-20/1]
ELGL-125-20
ELGL-150-20
ELGL-200-20
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Pressione ammessa (20°C)
(MPa)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale
(φ)
Length
(m)
1 10 giorni 3239.50.0650321 ~ 20
1 10 giorni 50.858.50.0560501 ~ 20
1 10 giorni 63.571.80.0470651 ~ 20
1 10 giorni 76.285.20.0490751 ~ 20
1 10 giorni 8998.20.03100901 ~ 20
1 10 giorni 101.6110.80.031101001 ~ 20
5 10 giorni 1271380.0215012520
5 10 giorni 152.4165.50.0219015020
5 10 giorni 203.72200.0125020020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale tubo flessibile Elastomero + Resina olefinica Uso servizio taglio Disponibile Caratteristiche Curvatura
Colore Bianco Liquido applicabile Polvere / Aria Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::50

Supporto tecnico