Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LP-38 |
LP-50 |
LP-65 |
LP-75 |
LP-90 |
LP-100 |
LP-125 |
LP-150 |
LP-200 |
LP-250 |
LP-300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. flessibile Gamma di serraggio (min.) (mm) | D.E. flessibile Gamma di serraggio (max.) (mm) | Diametro nominale misura tubo flessibile applicabile (φ) | Serie tubo flessibile applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.63 € | 1 | 11 giorni | 40 | 50 | 38 | - | ||
29.63 € | 1 | 11 giorni | 51 | 66 | 50 | - | ||
29.63 € | 1 | 12 giorni | 63 | 78 | 65 | W antistatico | ||
33.41 € | 1 | 11 giorni | 75 | 90 | 75 | W antistatico | ||
33.41 € | 3 | 15 giorni | 85 | 100 | 90 | - | ||
36.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | 123 | 100 | W antistatico | |
47.46 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 123 | 143 | 125 | - | |
54.15 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 148 | 173 | 150 | - | |
71.30 € | 1 | 11 giorni | 199 | 229 | 200 | - | ||
114.94 € | 1 | 12 giorni | 245 | 285 | 250 | - | ||
102.01 € | 1 | 11 giorni | 300 | 340 | 300 | - |
Loading...
Tipi | Lunghezza fascetta fissa | Materiale | Ferro (SS) |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. flessibile Gamma di serraggio (min.)(mm)
D.E. flessibile Gamma di serraggio (max.)(mm)
Diametro nominale misura tubo flessibile applicabile(φ)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali