Tubo in cristallo Modello F-3

Tubo in cristallo Modello F-3
Lightweight, with flat and smooth inner/outer surfaces. Suitable for both delivery and suction.

[Features]
- The soft part is transparent, letting you see the contents.
- Lightweight and bendable for easy handling.
· Suitable for both suction and delivery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F3-19-[1-50/1]
F3-25-[1-50/1]
F3-32-[1-50/1]
F3-38-[1-50/1]
F3-50-[1-50/1]
F3-65-[1-50/1]
F3-75-[1-50/1]
F3-90-[1-50/1]
F3-100-[1-50/1]
F3-125-[1-20/1]
F3-150-[1-20/1]
F3-200-[1-20/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro interno
(φ)
Length
(m)
Pressione ammessa (20°C)
(MPa)
1 10 giorni 1924.5115191 ~ 500.6
1 10 giorni 2530.427525.41 ~ 500.5
1 10 giorni 3238375321 ~ 500.45
1 10 giorni 384447538.11 ~ 500.4
1 10 giorni 505861050.81 ~ 500.3
1 10 giorni 6572.280063.51 ~ 500.3
1 10 giorni 7585.1136076.21 ~ 500.25
1 10 giorni 9099.51400891 ~ 500.25
1 10 giorni 100112.61450101.61 ~ 500.25
1 10 giorni 125139.525001271 ~ 200.25
1 10 giorni 150167.52900152.41 ~ 200.25
1 10 giorni 200221.530002031 ~ 200.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua Uso servizio taglio Disponibile Caratteristiche Usi generici / Trasparenza / Flessibilità / Aspirazione
Materiale tubo flessibile PVC flessibile + PVC rigido Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Trasparente (Grigio)
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50

Supporto tecnico