Tubo in cristallo Modello WT

Tubo in cristallo Modello WT
· Transparent with excellent flexibility. Well suited for suction use.

[Features]
· For water intake and drainage applications in agriculture, civil engineering work, etc.
· Since the outer surface is corrugated, flexibility is excellent.
・ Contents can be checked due to transparency.
· Well suited for suction use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WT-25-[1-50/1]
WT-32-[1-50/1]
WT-38-[1-50/1]
WT-50-[1-50/1]
WT-65-[1-50/1]
WT-75-[1-50/1]
WT-90-[1-50/1]
WT-100-[1-50/1]
WT-125-[1-20/1]
WT-150-[1-20/1]
WT-200-[20,​100]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro interno
(φ)
Length
(m)
Pressione ammessa (20°C)
(MPa)
1 10 giorni 2531.670251 ~ 500.3
1 10 giorni 323980321 ~ 500.3
1 10 giorni 3846.2100381 ~ 500.3
1 10 giorni 5059.812050.61 ~ 500.25
1 10 giorni 6574.115063.51 ~ 500.25
1 10 giorni 7588.820076.41 ~ 500.25
1 20 giorni 90104.325088.91 ~ 500.25
1 10 giorni 100117.2300101.61 ~ 500.2
1 10 giorni 1251434001271 ~ 200.15
1 10 giorni 150173.6550152.41 ~ 200.15
1 10 giorni 200229.71000203.7-0.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua Uso servizio taglio Disponibile Caratteristiche Usi generici / Trasparenza / Flessibilità / Aspirazione
Materiale tubo flessibile PVC flessibile + PVC rigido Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Trasparenza
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50

Supporto tecnico