Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WS-25-[1-50/1] |
WS-32-[1-50/1] |
WS-38-[1-50/1] |
WS-50-[1-50/1] |
WS-65-[1-50/1] |
WS-75-[1-50/1] |
WS-100-[1-50/1] |
WS-125-[1-20/1] |
WS-150-[1-20/1] |
WS-200-[1-20/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro interno (φ) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 25 | 34.4 | 90 | 25.4 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 32 | 42 | 120 | 31.8 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 38 | 50 | 150 | 38.1 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 50 | 62.8 | 200 | 50.8 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 65 | 78 | 250 | 63.5 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 75 | 91.4 | 350 | 76 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 100 | 119 | 500 | 101.6 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 125 | 151 | 600 | 127 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 150 | 180 | 750 | 152.4 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 200 | 235 | 1200 | 203 | 1 ~ 20 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua | Uso servizio taglio | Disponibile | Caratteristiche | Usi generici / Resistenza alla pressione / Flessibilità / Aspirazione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | PVC flessibile + PVC rigido | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Rosato |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::50 | Pressione ammessa (20°C)(MPa) | 0.5 |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso(mm)
Diametro interno(φ)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali