Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WR-38-[1-50/1] |
WR-50-[1-50/1] |
WR-65-[1-50/1] |
WR-75-[1-50/1] |
WR-100-[1-20/1] |
WR-125-[1-20/1] |
WR-150-[1-20/1] |
WR-200-[1-20/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro interno (φ) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 38 | 52.3 | 400 | 38.1 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 50 | 66.8 | 450 | 50.8 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 65 | 81.8 | 550 | 63.5 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 75 | 97 | 750 | 76.2 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 100 | 128 | 1250 | 101.6 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 125 | 156.1 | 1500 | 127 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 150 | 187 | 2000 | 152.4 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 200 | 245 | 2250 | 203 | 1 ~ 20 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua | Uso servizio taglio | Disponibile | Caratteristiche | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla pressione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | PVC flessibile + PVC rigido | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Arancione |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::50 | Pressione ammessa (20°C)(MPa) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso(mm)
Diametro interno(φ)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali