Tubo flessibile Ti-Power Modello FC (Tubo per malta)

Tubo flessibile Ti-Power Modello FC (Tubo per malta)
With little expansion under pressurization, this hose has superior pressure-resistant performance. It has excellent abrasion resistance. Use of an inner cylinder expansion fitting smooths the inner surface, to smooth out the fluid flow.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FC-50-[1-50/1]

Codice componente
FC-50-[1-50/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length
(m)
1 10 giorni 1 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Cemento Uso servizio taglio Disponibile Diametro nominale 50
Diametro esterno(Ø) 65 Caratteristiche Resistenza all'abrasione / Resistenza alla pressione Materiale tubo flessibile PVC flessibile + PVC rigido
Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Grigio Raggio di curvatura ammesso(mm) 700
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50 Diametro interno(φ) 51 Pressione ammessa (20°C)(MPa) 1.5

Supporto tecnico