Codice articolo del costruttore: E-50-[1-50/1]
Marca: TIGERS POLYMER
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: 10 giorni
Length: 1 ~ 50 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E-50-[1-50/1]
Fluido applicabile/Uso | Polvere | Uso servizio taglio | Disponibile | Diametro nominale | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(Ø) | 61 | Caratteristiche | Prestazioni antistatiche / Trasparenza | Materiale tubo flessibile | PVC flessibile + PVC rigido |
Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Trasparenza | Raggio di curvatura ammesso(mm) | 450 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::50 | Diametro interno(φ) | 50.8 | Pressione ammessa (20°C)(MPa) | 0.4 |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali