• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Luce TI-Eco Modello FF

Luce TI-Eco Modello FF

Lightweight, environmentally friendly hose which complies with Japanese Food Sanitation Law. Allows for incineration processing.

[Features]
· Environmentally friendly hose that does not contain chlorine and plasticizers (disposable by combustion).
· As it is lightweight, it has excellent handling workability.
· Complies with the directives on container packaging and devices described in Ministry of Health, Labour and Welfare notice no. 201 of Food Sanitation Laws. (Except oils and fats.)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ELFF-38-20
ELFF-50-20
ELFF-75-20
ELFF-100-20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Diametro interno
(φ)
Length
(m)
Pressione ammessa (20°C)
(MPa)

-

34 giorni 3845.7450-10~5038.1200.2

-

34 giorni 5059.2560-10~5050.8200.2

-

34 giorni 7586.4900-10~5076.2200.15

-

34 giorni 1001161500-10~50101.6200.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Alimenti Uso servizio taglio Disponibile Caratteristiche Flessibilità / Aspirazione
Materiale tubo flessibile Elastomero + Resina olefinica Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Bianco

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico