Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ELWD-25-20 |
ELWD-38-20 |
ELWD-48.6-20 |
ELWD-50-20 |
ELWD-60-20 |
ELWD-75-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro interno (φ) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 25 | 33 | 70 | 25 | 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 38 | 48 | 100 | 38.1 | 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 48.6 | 60 | 120 | 49 | 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 50 | 62 | 120 | 50.8 | 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 60 | 73 | 150 | 60.5 | 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 75 | 91 | 200 | 76.2 | 20 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Polvere / Requisiti speciali di fabbrica | Uso servizio taglio | Disponibile | Caratteristiche | Prestazioni antistatiche / Flessibilità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Elastomero + Resina olefinica | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Bianco |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::50 | Pressione ammessa (20°C)(MPa) | 0.1 |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso(mm)
Diametro interno(φ)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali