Valvola a sfera in ottone serie BSS modello con maniglia a leva

Valvola a sfera in ottone serie BSS modello con maniglia a leva
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A brass forging product that heat-forged brass rods and bars for forging with a sturdy, leak-proof main body.
· Compact and simple bar stock type construction.
· The small handle allows easy installation and operation even in narrow spaces containing concentrations of piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BBS-01-08RC
BBS-01-10RC
BBS-01-15RC
BBS-01-20RC
BBS-01-25RC
BBS-600-32RC
BBS-600-40RC
BBS-600-50RC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)

14.88 €

4.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/4B(8A)1/4B(8A)403160

17.27 €

6.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/8B(10A)3/8B(10A)44.54080

20.51 €

7.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/2B(15A)1/2B(15A)54.54280

26.36 €

10.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/4B(20A)3/4B(20A)6151100

49.75 €

1 5 giorni 1B(25A)1B(25A)7555100

80.47 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)8066150

99.22 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)8469150

108.56 €

1 10 giorni 2B(50A)2B(50A)10275150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Fluido Acqua / Aria / Olio / Gas
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Con maniglia a leva Rivestimento corpo NA Temperatura di esercizio(°C) -10::120
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.96 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Materiale e colore maniglia Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso)

Supporto tecnico