Valvola a sfere in ottone Con foro passante Serie HBS Modello con Maniglia a Leva

Valvola a sfere in ottone Con foro passante Serie HBS Modello con Maniglia a Leva
  • Sconto volumi elevati
A forged brass product with hot-forged brass rods; the main body is robust and does not leak. Provides maximum flow rate with little fluid resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HBS-50-10RC
HBS-50-15RC
HBS-50-20RC
HBS-50-25RC
HBS-50-32RC
HBS-50-40RC
HBS-50-50RC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)

38.06 €

1 10 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)505090

42.78 €

1 Disponibile 10 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)655590

76.89 €

1 10 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)7560120

79.16 €

1 5 giorni 1B(25A)1B(25A)8565120

115.27 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)10070120

124.82 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)10975150

167.00 €

1 10 giorni 2B(50A)2B(50A)13288150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Fluido Acqua / Aria / Olio / Gas
Valvola a sfera Alesaggio grande Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Con maniglia a leva Rivestimento corpo NA Temperatura di esercizio(°C) -10::120
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.96 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Materiale e colore maniglia Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso)

Supporto tecnico