Valvola a sfere in ottone Serie RBS Valvola a tre direzioni (Codici componente - Download CAD)

Valvola a sfere in ottone Serie RBS Valvola a tre direzioni
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
The brass rod is heat-forged, making the main body strong and protecting it from leaks. Though this is two-sheet type, there is no variation in the seal function in the direction of the flow channel and this can be used from any port.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RBS-182-08RC
RBS-182-10RC
RBS-182-15RC
RBS-182-20RC
RBS-182-25RC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)

61.19 €

1 5 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)543960

42.16 €

29.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/8B(10A)3/8B(10A)543960

49.08 €

34.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/2B(15A)1/2B(15A)644580

83.74 €

1 5 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)795480

115.70 €

1 Disponibile 10 giorni 1B(25A)1B(25A)905780

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale A 3 vie Materiale corpo EN CW617N Equiv. Fluido Acqua / Aria / Olio / Gas
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Con maniglia a leva Rivestimento corpo NA Schema di flusso Attacco a L
Temperatura di esercizio(°C) -10::100 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.96 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Materiale e colore maniglia Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso)

Supporto tecnico