Valvola a sfere in ottone Serie BBS per bassa pressione del vapore

Valvola a sfere in ottone Serie BBS per bassa pressione del vapore
A forged brass product with hot-forged brass rods; the main body is robust and does not leak.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BBS-216-08RC
BBS-216-10RC
BBS-216-15RC
BBS-216-20RC
BBS-216-25RC
BBS-609-32RC
BBS-609-40RC
BBS-609-50RC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)

23.58 €

1 5 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)403160

26.64 €

1 10 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)44.54080

31.08 €

1 10 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)54.54280

41.15 €

1 10 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)6151100

59.71 €

1 10 giorni 1B(25A)1B(25A)7555100

94.41 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)8066150

115.87 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)8469150

125.63 €

1 10 giorni 2B(50A)2B(50A)10275150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Fluido Vapore
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Con maniglia a leva Rivestimento corpo NA Temperatura di esercizio(°C) -10::180
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::0.98 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Materiale e colore maniglia Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in plastica blu scuro)

Supporto tecnico