Valvola a sfere inossidabile Serie BSS Modello con maniglia a leva

Valvola a sfere inossidabile Serie BSS Modello con maniglia a leva
  • Sconto volumi elevati
Compact bar stock type featuring a simple structure. The body contains no pin-holes or cracks. The body is composed of highly corrosion resistant SUS316.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSS-01-08RC
BSS-01-10RC
BSS-01-15RC
BSS-01-20RC
BSS-01-25RC
BSS-820-32RC
BSS-820-50RC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)

29.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/4B(8A)1/4B(8A)403160

37.71 €

1 5 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)44.54080

36.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/2B(15A)1/2B(15A)54.54280

40.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/4B(20A)3/4B(20A)6151100

76.19 €

1 5 giorni 1B(25A)1B(25A)7555100

96.93 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)7865150

151.05 €

1 9 giorni 2B(50A)2B(50A)10075150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Fluido Acqua / Aria / Olio / Gas
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Con maniglia a leva Rivestimento corpo NA Temperatura di esercizio(°C) -10::180
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::3.92 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Materiale e colore maniglia Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso)

Supporto tecnico