Valvola a sfere inossidabile Serie BSS Modello maniglia ad ala

Valvola a sfere inossidabile Serie BSS Modello maniglia ad ala
The small handle allows easy installation and operation even in narrow spaces dense with pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSS-126-20RC
BSS-126-25RC
BSS-822-32RC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)

64.52 €

1 5 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)615080

91.85 €

1 10 giorni 1B(25A)1B(25A)755380

116.89 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)7870110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Fluido Acqua / Aria / Olio / Gas
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Galletto di fissaggio Rivestimento corpo NA Temperatura di esercizio(°C) -20::180
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::3.92 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Materiale e colore maniglia Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso)

Supporto tecnico