Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSS-01-08RC |
TSS-01-10RC |
TSS-01-15RC |
TSS-01-20RC |
TSS-01-25RC |
TSS-01-32RC |
TSS-01-40RC |
TSS-01-50RC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | Temperatura di esercizio (°C) | L (mm) | (H) (mm) | (L1)(L2)(L3) (Ø) | Materiale e colore maniglia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.43 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | -20~180 | 50 | 48 | 93 | Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso) | |
93.28 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | -20~160 | 50 | 48 | 93 | Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso) | |
92.74 € | 1 | 5 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | -20~160 | 65 | 49 | 93 | Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso) | ||
110.31 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | -20~160 | 70 | 56 | 123 | Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso) | |
135.83 € | 1 | 10 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | -20~160 | 88 | 61 | 123 | Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso) | ||
178.58 € | 1 | 10 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | -20~160 | 100 | 68 | 123 | Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso) | ||
236.90 € | 1 | 10 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | -20~160 | 110 | 83 | 200 | EN 1.4308 Equiv. (Senza rivestimento) | ||
345.93 € | 1 | 10 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | -20~160 | 132 | 94 | 200 | EN 1.4308 Equiv. (Senza rivestimento) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN 1.4408 Equiv. | Fluido | Acqua / Aria / Olio / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Alesaggio grande | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc |
Profilo leva | Con maniglia a leva | Rivestimento corpo | NA | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::3.92 |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Materiale e colore maniglia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali