• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfere inossidabile Serie RSS Valvola a tre direzioni

Valvola a sfere inossidabile Serie RSS Valvola a tre direzioni

[Features]
· Tough body that does not develop cavities during the stainless steel hot forging process.
· Two-faced sheet type with reduced sealing unevenness in the direction of the flow and usable from any port.
· Base is provided, so conversion to automatic valve is easy.
· O-ring made of Viton, so it has a wide range of applications for various kinds of equipment handling corrosive fluids.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RSS-14-15RC
RSS-14-20RC
RSS-14-25RC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Temperatura di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)

151.69 €

7 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)-10~120~4.12664580

194.06 €

3 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)-10~120~4.127953.580

236.43 €

6 giorni 1B(25A)1B(25A)-10~120~4.12905680

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale A 3 vie Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Fluido Acqua / Aria / Olio / Gas
Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Con maniglia a leva Rivestimento corpo NA Schema di flusso Attacco a L
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Materiale e colore maniglia Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico