• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera inox serie BSS maniglia a farfalla con trattamento anti-olio

Valvola a sfera inox serie BSS maniglia a farfalla con trattamento anti-olio
  • Sconto volumi elevati

Oil-free processed ball valves have undergone degreasing and cleaning, and are manufactured with dust-proofing in mind. These valves are widely used in health care, oxygen production, food product, paints, high-purity gas, semiconductors, and biotech-related industries.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSS-217-08RC
BSS-217-10RC
BSS-217-15RC
BSS-273-20RC
BSS-273-25RC
BSS-857-32RC
BSS-857-40RC
BSS-857-50RC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Temperatura di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)
Materiale e colore maniglia

34.85 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1/4B(8A)1/4B(8A)-10~120~3.92403046Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) (Cromatura)

36.91 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

3/8B(10A)3/8B(10A)-10~120~3.9244.53346Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) (Cromatura)

40.85 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1/2B(15A)1/2B(15A)-10~120~3.9254.53546Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) (Cromatura)

46.70 €

7 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)-20~180~3.92615080Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso)

62.07 €

7 giorni 1B(25A)1B(25A)-20~180~3.92755380Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso)

85.89 €

7 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)-20~180~3.927870110Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso)

93.04 €

7 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)-20~180~3.928273110Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso)

119.02 €

7 giorni 2B(50A)2B(50A)-20~180~3.9210079110Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Fluido Acqua / Aria / Olio / Gas
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Galletto di fissaggio Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico