• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera per serie RBS Gas LP tipo con maniglia

Valvola a sfera per serie RBS Gas LP tipo con maniglia

[Features]
· The body is processed with chrome plating on forged brass, so it is durable without leaking.
· The seal structure with Teflon O-ring and self-sealing effect mean that the seal is excellent and grease is not required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RBS-306-15RC
RBS-306-20RC
RBS-306L-15RC
RBS-306L-20RC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)
Blocco

21.97 €

8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)0.0023~0.0033543750NA

28.13 €

8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)0.0023~0.0033624050NA

22.72 €

8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)0.0023~0.0033543750Con blocco

28.87 €

8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)0.0023~0.0033624050Con blocco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. (Cromatura) Fluido Gas
Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Manopola Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Materiale e colore maniglia Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) (Verniciatura elettrostatica nera)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico