Codice articolo del costruttore: FBS-100-15RC
Marca: HAMAI
Prezzo: 37.07 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FBS-100-15RC
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN CW617N Equiv. (Cromatura) | Fluido | Gas |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Alesaggio ridotto | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | 1/2B(15A) |
Lato di controllo, tipo di attacco | Rc | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | 1/2B(15A) | Profilo leva | Altro |
Rivestimento corpo | NA | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.0023::0.0033 | L(mm) | 58 |
(H)(mm) | 45 | (L1)(L2)(L3)(Ø) | 27 | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Materiale e colore maniglia | PBT |
Si trova sulla pagina di Valvola a sfere per Gas LP Serie FBS Dritta, il codice articolo è il seguente: FBS-100-15RC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FBS-100-15RC.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali