Valvola in ghisa malleabile, tipo per usi generici 10K, valvola a saracinesca, a vite

Valvola in ghisa malleabile, tipo per usi generici 10K, valvola a saracinesca, a vite
An economical and strong malleable valve. Main parts are mostly stainless steel, which offers superior abrasion resistance to bronze. Optimal for iron-based pipes, as corrosion caused by contact potential difference is suppressed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HM10KSS-11/4

Codice componente
HM10KSS-11/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

128.96 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale FCMB-S35 Fluidi applicabili Acqua / Aria / Olio / Vapore
Pressione nominale 10K Tipo di valvola a saracinesca Filettatura interna Lato mandata, tipo di collegamento Rc (A vite)
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione 1 1/4B(32A) Lato controllo, tipi di collegamento Rc (A vite) Filettatura tubo nominale lato di controllo 1 1/4B(32A)
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo principale N/A Massima pressione di esercizio(MPa) 1.37

Si trova sulla pagina di Valvola in ghisa malleabile, tipo per usi generici 10K, valvola a saracinesca, a vite, il codice articolo è il seguente: HM10KSS-11/4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HM10KSS-11/4.

Supporto tecnico