Codice articolo del costruttore: HM10KFS-50
Marca: HITACHI VALVE
Prezzo: 292.68 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HM10KFS-50
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo principale | Ghisa nodulare duttile | Fluidi applicabili | Acqua / Aria / Olio / Vapore |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 10K | Tipo di valvola a saracinesca | Filettatura interna | Lato mandata, tipo di collegamento | Profilo flangia |
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo | 50A(2B) | Lato controllo, tipi di collegamento | Profilo flangia | Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo | 50A(2B) |
Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Rivestimento corpo principale | N/A | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.4 |
Si trova sulla pagina di Valvola in ghisa malleabile, per usi generici, tipo 10K, valvola a saracinesca, con flangia, sede SUS, il codice articolo è il seguente: HM10KFS-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HM10KFS-50.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali