Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Valvola in ghisa malleabile, tipo 10K, valvola a sfera, con flangia, con disco rinforzato in PTFE, tipo B・B

Valvola in ghisa malleabile, tipo 10K, valvola a sfera, con flangia, con disco rinforzato in PTFE, tipo B・B

Special fluids can be handled by replacing the packing, gasket or main part. 13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 300°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M10KFDI-15
M10KFDI-20
M10KFDI-25
M10KFDI-32
M10KFDI-40
M10KFDI-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

102.23 €

Preventivo 15A(1/2B)15A(1/2B)

120.47 €

Preventivo 20A(3/4B)20A(3/4B)

160.48 €

Preventivo 25A(1B)25A(1B)

201.03 €

Preventivo 32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

227.44 €

Preventivo 40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

306.76 €

Preventivo 50A(2B)50A(2B)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Vapore
Pressione nominale 10K Lato mandata, tipo di collegamento Profilo flangia Lato di controllo, tipo di attacco Profilo flangia
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA Massima pressione di esercizio(MPa) 1.37

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico