Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvola in ghisa malleabile, tipo 10K, valvola a saracinesca, con flangia, filettatura esterna, tipo B・B (diametro nominale: 40-300)

Valvola in ghisa malleabile, tipo 10K, valvola a saracinesca, con flangia, filettatura esterna, tipo B・B (diametro nominale: 40-300)

Special liquids can be handled by replacing the packing, gasket or main part. 13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 300°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M10KFSO-40
M10KFSO-50
M10KFSO-65
M10KFSO-80
M10KFSO-100
M10KFSO-125
M10KFSO-150
M10KFSO-200
M10KFSO-250
M10KFSO-300
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo

295.85 €

6 giorni 40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

333.93 €

6 giorni 50A(2B)50A(2B)

407.19 €

6 giorni 65A(2 1/2B)65A(2 1/2B)

523.73 €

6 giorni 80A(3B)80A(3B)

658.59 €

6 giorni 100A(4B)100A(4B)

967.29 €

6 giorni 125A(5B)125A(5B)

1,102.55 €

6 giorni 150A(6B)150A(6B)

1,651.44 €

6 giorni 200A(8B)200A(8B)

2,749.32 €

7 giorni 250A(10B)250A(10B)

3,744.79 €

7 giorni 300A(12B)300A(12B)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale Ghisa nodulare duttile Fluidi applicabili Acqua / Aria / Olio / Vapore
Pressione nominale 10K Tipo di valvola a saracinesca Vite esterna Lato mandata, tipo di collegamento Profilo flangia
Lato controllo, tipi di collegamento Profilo flangia Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo principale N/A
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico