Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, valvola a sfera, con flangia, filettatura esterna, tipo B・B

Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, valvola a sfera, con flangia, filettatura esterna, tipo B・B

13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M20KFGO-50
M20KFGO-65
M20KFGO-80
M20KFGO-100
M20KFGO-125
M20KFGO-150
M20KFGO-200
M20KFGO-250
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

434.85 €

6 giorni 50A(2B)50A(2B)

492.43 €

6 giorni 65A(2 1/2B)65A(2 1/2B)

554.04 €

6 giorni 80A(3B)80A(3B)

752.75 €

6 giorni 100A(4B)100A(4B)

1,363.43 €

6 giorni 125A(5B)125A(5B)

1,721.65 €

6 giorni 150A(6B)150A(6B)

2,475.00 €

7 giorni 200A(8B)200A(8B)

4,092.00 €

7 giorni 250A(10B)250A(10B)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Vapore
Pressione nominale 20K Lato mandata, tipo di collegamento Profilo flangia Lato di controllo, tipo di attacco Profilo flangia
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA Massima pressione di esercizio(MPa) 2.75

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico