Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, valvola a sfera, a vite, con disco in PTFE

Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, valvola a sfera, a vite, con disco in PTFE

13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M20KSDL-1
M20KSDL-1/2
M20KSDL-2
M20KSDL-3/4
M20KSDL-3/8
M20KSDL-11/2
M20KSDL-11/4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

200.63 €

Preventivo 1B(25A)1B(25A)

121.87 €

Preventivo 1/2B(15A)1/2B(15A)

414.17 €

Preventivo 2B(50A)2B(50A)

145.42 €

Preventivo 3/4B(20A)3/4B(20A)

113.83 €

Preventivo 3/8B(10A)3/8B(10A)

294.33 €

Preventivo 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

257.26 €

Preventivo 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Liquido applicabile Gas
Pressione nominale 20K Lato mandata, tipo di collegamento Rc (A vite) Lato di controllo, tipo di attacco Rc (A vite)
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA Massima pressione di esercizio(MPa) 2.35
Dettagli gas utilizzato GPL

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico