Codice articolo del costruttore: HM10KFC-50
Marca: HITACHI VALVE
Prezzo: 328.55 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HM10KFC-50
Tipo | Tipo a sollevamento | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Pressione nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Ghisa nodulare duttile | Lato mandata, tipo di collegamento | Profilo flangia | Lato di mandata, misura nominale flangia tubo | 50A(2B) |
Lato di controllo, tipo di attacco | Profilo flangia | Lato di controllo, misura nominale flangia tubo | 50A(2B) | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.37 |
Si trova sulla pagina di Valvola in ghisa malleabile, tipo per usi generici 10K, valvola di controllo (tipo verticale), con flangia, il codice articolo è il seguente: HM10KFC-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HM10KFC-50.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali