Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Valvola in ghisa malleabile, tipo per usi generici 10K, valvola di controllo (tipo verticale), con flangia e dischi in PTFE rinforzati

Valvola in ghisa malleabile, tipo per usi generici 10K, valvola di controllo (tipo verticale), con flangia e dischi in PTFE rinforzati

An economical and strong malleable valve. Main parts are mostly stainless steel, which offers superior abrasion resistance to bronze. Optimal for iron-based pipes, as corrosion caused by contact potential difference is suppressed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HM10KFCD-10
HM10KFCD-15
HM10KFCD-20
HM10KFCD-25
HM10KFCD-32
HM10KFCD-40
HM10KFCD-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

55.93 €

70 giorni 10A(3/8B)10A(3/8B)

55.93 €

39 giorni 15A(1/2B)15A(1/2B)

62.14 €

39 giorni 20A(3/4B)20A(3/4B)

85.44 €

39 giorni 25A(1B)25A(1B)

92.40 €

70 giorni 32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

110.31 €

39 giorni 40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

160.75 €

39 giorni 50A(2B)50A(2B)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a sollevamento Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Pressione nominale 10K
Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Lato mandata, tipo di collegamento Profilo flangia Lato di controllo, tipo di attacco Profilo flangia
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.37

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico