Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Valvola in ghisa malleabile, tipo per usi generici 10K, valvola di controllo (tipo verticale), con disco NBR

Valvola in ghisa malleabile, tipo per usi generici 10K, valvola di controllo (tipo verticale), con disco NBR

An economical and strong malleable valve. Main parts are mostly stainless steel for better abrasion resistance than bronze valves. Ideal for iron pipes. Helps eliminate corrosion caused by contact potential difference.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HM10KSCR-1
HM10KSCR-1/2
HM10KSCR-2
HM10KSCR-3/4
HM10KSCR-11/2
HM10KSCR-11/4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

39.72 €

94 giorni 1B(25A)1B(25A)

26.23 €

6 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

116.39 €

70 giorni 2B(50A)2B(50A)

33.18 €

94 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

102.99 €

70 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

62.61 €

6 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a sollevamento Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Pressione nominale 10K
Materiale corpo FCMB-S35 Lato mandata, tipo di collegamento Rc (A vite) Lato di controllo, tipo di attacco Rc (A vite)
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.37

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico