An economical and strong malleable valve. The main parts are made from stainless steel for better abrasion resistance compared to bronze valves. Optimal for steel pipes. Resists corrosion caused by differences in contact potentials.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
BSCI-1 |
BSCI-1/2 |
BSCI-3/4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni |
---|---|---|---|---|---|
63.33 € | 5 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
39.61 € | 5 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
44.01 € | 5 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) |
Loading...
Tipo | Tipo in linea | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Pressione nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | EN CC491K Equiv. | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc (A vite) | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc (A vite) |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.37 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.