Special liquids can be handled by replacing the packing, gasket or main part. 13Cr stainless steel used for main parts, allowing high temperature fluids up to 300°C to be used.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
M10KFC-10 |
M10KFC-15 |
M10KFC-20 |
M10KFC-25 |
M10KFC-32 |
M10KFC-40 |
M10KFC-50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Lato di mandata, misura nominale flangia tubo | Lato di controllo, misura nominale flangia tubo |
---|---|---|---|---|---|
66.15 € | 65 giorni | 10A(3/8B) | 10A(3/8B) | ||
80.22 € | 6 giorni | 15A(1/2B) | 15A(1/2B) | ||
92.42 € | 6 giorni | 20A(3/4B) | 20A(3/4B) | ||
112.90 € | 6 giorni | 25A(1B) | 25A(1B) | ||
155.70 € | 6 giorni | 32A(1 1/4B) | 32A(1 1/4B) | ||
189.83 € | 6 giorni | 40A(1 1/2B) | 40A(1 1/2B) | ||
250.93 € | 6 giorni | 50A(2B) | 50A(2B) |
Loading...
Tipo | Tipo a sollevamento | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Pressione nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Ghisa nodulare duttile | Lato mandata, tipo di collegamento | Profilo flangia | Lato di controllo, tipo di attacco | Profilo flangia |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.37 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.