Supports special fluids by replacing the packing, gasket or main components. A 13-chrome stainless steel mesh is mainly used for the main part. This allows for the use of high-temperature fluids up to 300°C.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
M10KSCR-1 |
M10KSCR-1/2 |
M10KSCR-2 |
M10KSCR-3/4 |
M10KSCR-11/2 |
M10KSCR-11/4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni |
---|---|---|---|---|---|
82.98 € | Preventivo | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
77.48 € | Preventivo | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
195.44 € | Preventivo | 2B(50A) | 2B(50A) | ||
86.64 € | Preventivo | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
137.23 € | Preventivo | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
129.35 € | Preventivo | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) |
Loading...
Tipo | Tipo a sollevamento | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Pressione nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Ghisa nodulare duttile | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc (A vite) | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc (A vite) |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.37 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.