Special liquids can be handled by replacing the packing, gasket or main part. 13Cr stainless steel is used for main parts, allowing use of high temperature fluids up to 300°C.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
M10KFCR-15 |
M10KFCR-20 |
M10KFCR-25 |
M10KFCR-32 |
M10KFCR-40 |
M10KFCR-50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Lato di mandata, misura nominale flangia tubo | Lato di controllo, misura nominale flangia tubo |
---|---|---|---|---|---|
91.87 € | Preventivo | 15A(1/2B) | 15A(1/2B) | ||
88.39 € | Preventivo | 20A(3/4B) | 20A(3/4B) | ||
112.41 € | Preventivo | 25A(1B) | 25A(1B) | ||
153.42 € | Preventivo | 32A(1 1/4B) | 32A(1 1/4B) | ||
188.81 € | Preventivo | 40A(1 1/2B) | 40A(1 1/2B) | ||
249.49 € | Preventivo | 50A(2B) | 50A(2B) |
Loading...
Tipo | Tipo a sollevamento | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Pressione nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Ghisa nodulare duttile | Lato mandata, tipo di collegamento | Profilo flangia | Lato di controllo, tipo di attacco | Profilo flangia |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.37 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.