Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, valvola di controllo a vite, con flangia

Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, valvola di controllo a vite, con flangia

13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M20KFGC-10
M20KFGC-15
M20KFGC-20
M20KFGC-25
M20KFGC-32
M20KFGC-40
M20KFGC-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

192.98 €

Preventivo 10A(3/8B)10A(3/8B)

206.92 €

Preventivo 15A(1/2B)15A(1/2B)

251.42 €

Preventivo 20A(3/4B)20A(3/4B)

325.34 €

Preventivo 25A(1B)25A(1B)

399.22 €

Preventivo 32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

487.63 €

Preventivo 40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

691.28 €

Preventivo 50A(2B)50A(2B)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a sollevamento Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Pressione nominale 20K
Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Lato mandata, tipo di collegamento Profilo flangia Lato di controllo, tipo di attacco Profilo flangia
Pressione di esercizio massima(MPa) 2.75

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico