The main parts are made of 13Cr stainless steel, allowing high temperature fluids up to 350°C to be used. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
M20KSAC-1 |
M20KSAC-1/2 |
M20KSAC-2 |
M20KSAC-3/4 |
M20KSAC-11/2 |
M20KSAC-11/4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni |
---|---|---|---|---|---|
288.73 € | Preventivo | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
186.39 € | Preventivo | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
559.02 € | Preventivo | 2B(50A) | 2B(50A) | ||
211.63 € | Preventivo | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
429.40 € | Preventivo | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
408.28 € | Preventivo | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) |
Loading...
Tipo | Tipo a sollevamento | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Pressione nominale | 20K |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Ghisa nodulare duttile | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc (A vite) | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc (A vite) |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.75 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.