Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, valvola di controllo (tipo verticale), con flangia

Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, valvola di controllo (tipo verticale), con flangia

13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M20KFC-10
M20KFC-15
M20KFC-20
M20KFC-25
M20KFC-32
M20KFC-40
M20KFC-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

72.69 €

6 giorni 10A(3/8B)10A(3/8B)

105.59 €

6 giorni 15A(1/2B)15A(1/2B)

123.30 €

6 giorni 20A(3/4B)20A(3/4B)

147.81 €

6 giorni 25A(1B)25A(1B)

192.48 €

6 giorni 32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

214.73 €

6 giorni 40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

187.63 €

6 giorni 50A(2B)50A(2B)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a sollevamento Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Pressione nominale 20K
Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Lato mandata, tipo di collegamento Profilo flangia Lato di controllo, tipo di attacco Profilo flangia
Pressione di esercizio massima(MPa) 2.75

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico