13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
M20KFCSD-40 |
M20KFCSD-50 |
M20KFCSD-65 |
M20KFCSD-80 |
M20KFCSD-100 |
M20KFCSD-125 |
M20KFCSD-150 |
M20KFCSD-200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Lato di mandata, misura nominale flangia tubo | Lato di controllo, misura nominale flangia tubo |
---|---|---|---|---|---|
638.18 € | Preventivo | 40A(1 1/2B) | 40A(1 1/2B) | ||
798.19 € | Preventivo | 50A(2B) | 50A(2B) | ||
877.60 € | Preventivo | 65A(2 1/2B) | 65A(2 1/2B) | ||
1,090.01 € | Preventivo | 80A(3B) | 80A(3B) | ||
1,393.20 € | Preventivo | 100A(4B) | 100A(4B) | ||
1,877.29 € | Preventivo | 125A(5B) | 125A(5B) | ||
2,239.29 € | Preventivo | 150A(6B) | 150A(6B) | ||
3,456.10 € | Preventivo | 200A(8B) | 200A(8B) |
Loading...
Tipo | Tipo a cerniera | Liquido applicabile | Gas | Pressione nominale | 20K |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Ghisa nodulare duttile | Lato mandata, tipo di collegamento | Profilo flangia | Lato di controllo, tipo di attacco | Profilo flangia |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.35 | Dettagli gas utilizzato | LPG |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.