• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, filtro, a vite

Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, filtro, a vite

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: M20KST-1/2

Marca: HITACHI VALVE

Prezzo: 130.31

Tempi di consegna: 9 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M20KST-1/2

Codice componente
M20KST-1/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

130.31 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Profilo Tipo Y Pressione nominale 20K
Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Lato mandata, tipo di collegamento Rc (A vite) Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni 1/2B(15A)
Lato di controllo, tipo di attacco Rc (A vite) Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni 1/2B(15A) Pressione di esercizio massima(MPa) 2.75

Si trova sulla pagina di Valvola in ghisa malleabile, tipo 20K, filtro, a vite, il codice articolo è il seguente: M20KST-1/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M20KST-1/2.

Supporto tecnico