The main parts are made of 13Cr stainless steel, allowing high temperature fluids up to 350°C to be used. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
M20KFTLM-15 |
M20KFTLM-20 |
M20KFTLM-25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Profilo | Lato di mandata, misura nominale flangia tubo | Lato di controllo, misura nominale flangia tubo |
---|---|---|---|---|---|---|
153.95 € | Preventivo | Tipo Y | 15A(1/2B) | 15A(1/2B) | ||
170.84 € | Preventivo | Tipo T | 20A(3/4B) | 20A(3/4B) | ||
221.24 € | Preventivo | Tipo T | 25A(1B) | 25A(1B) |
Loading...
Liquido applicabile | Gas | Pressione nominale | 20K | Materiale corpo | Ghisa nodulare duttile |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | Profilo flangia | Lato di controllo, tipo di attacco | Profilo flangia | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.35 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.