Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Spessore nominale | Misura | Pressione di esercizio massima (MPa) | D.E. tubo applicabile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.74 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 1/8B(6A) | 12 | 10.5 | ||
21.38 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 1/8B(6A) | 12 | 10.5 | ||
13.74 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 1/4B(8A) | 12 | 13.8 | ||
21.38 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 1/4B(8A) | 12 | 13.8 | ||
13.74 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 3/8B(10A) | 12 | 17.3 | ||
24.21 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 3/8B(10A) | 12 | 17.3 | ||
15.45 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 1/2B(15A) | 12 | 21.7 | ||
29.12 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 1/2B(15A) | 12 | 21.7 | ||
34.36 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 1/2B(15A) | 12 | 21.7 | ||
35.50 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 1/2B(15A) | 12 | 21.7 | ||
16.48 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 1/2B(15A) | 21 | 21.7 | ||
40.62 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 1/2B(15A) | 21 | 21.7 | ||
17.37 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 3/4B(20A) | 12 | 27.2 | ||
34.77 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 3/4B(20A) | 12 | 27.2 | ||
43.73 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 3/4B(20A) | 12 | 27.2 | ||
45.61 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 3/4B(20A) | 12 | 27.2 | ||
20.76 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 3/4B(20A) | 21 | 27.2 | ||
52.12 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 3/4B(20A) | 21 | 27.2 | ||
21.32 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 1B(25A) | 12 | 34.0 | ||
47.04 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 1B(25A) | 12 | 34.0 | ||
57.42 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 1B(25A) | 12 | 34.0 | ||
60.29 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 1B(25A) | 12 | 34.0 | ||
31.25 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 1B(25A) | 21 | 34.0 | ||
85.26 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 1B(25A) | 21 | 34.0 | ||
28.04 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
72.13 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
91.99 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
96.75 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
38.52 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 1 1/4B(32A) | 21 | 42.7 | ||
106.47 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 1 1/4B(32A) | 21 | 42.7 | ||
32.49 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
96.37 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
101.66 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
107.50 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
60.99 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 1 1/2B(40A) | 21 | 48.6 | ||
121.20 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 1 1/2B(40A) | 21 | 48.6 | ||
52.89 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 2B(50A) | 12 | 60.5 | ||
104.94 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 2B(50A) | 12 | 60.5 | ||
165.90 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 2B(50A) | 12 | 60.5 | ||
175.90 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 2B(50A) | 12 | 60.5 | ||
119.62 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 2B(50A) | 21 | 60.5 | ||
115.19 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 2 1/2B(65A) | 12 | 76.3 | ||
232.03 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 2 1/2B(65A) | 12 | 76.3 | ||
144.80 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 2 1/2B(65A) | 21 | 76.3 | ||
128.11 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 3B(80A) | 12 | 89.1 | ||
355.57 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 3B(80A) | 12 | 89.1 | ||
227.64 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 3B(80A) | 21 | 89.1 |
Loading...
Tipo | Con saldatura a riempimento | Profilo raccordo | Gomito a 45° | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Vapore / Olio |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Spessore nominale
Misura
Pressione di esercizio massima(MPa)
D.E. tubo applicabile(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali